Perfis de montagem, CP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis de montagem, CP
Esta calha de montagem pode ser cortada à medida e é ideal para quando os componentes são instalados com porcas móveis.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Perfil de instalação com e sem padrão de 25 milímetros furo. Adicionar porcas deslizantes GLM para facilitar a instalação de componentes.
- Material: Aço galvanizado.
- Quantidade por embalagem: 10 x 2 m.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Galvanizado
Espessura
0.06in
Espessura
1.5mm
Certificado de agência de aprovação
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.