Platina de montagem | Armários de montagem na parede, AMP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Platina de montagem | Armários de montagem na parede, AMP
A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Platina de montagem standard para armários murais. Todos os tamanhos acima de 800 mm, são reforçadas por bordas dobradas. Ao utilizar o acessório AMG, a posição da placa de montagem pode ser ajustado a qualquer profundidade. Este acessório não é adequado para armários AFS, por favor, consulte o catálogo de substituição e peças de reposição.
- Material: Chapa de aço galvanizado.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- Não adequado para armários AFS.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Galvanizado
Espessura
14ga
Espessura
2mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.