Armário compacto porta simples, MKS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Armário compacto porta simples, MKS
A gama de armários compactos de instalação no solo e de porta única em aço macio, MKS, com um grau de proteção IP 55 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Esta gama de armários adequa-se a diversas aplicações diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: Armário: chapa de aço pintada de 1.35 mm. Painéis posteriores e tecto: chapa de aço pintada de 1.5 mm. Portas: Chapa de aço pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de aço galvanizada de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de aço galvanizada de 1 mm.
- Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação permitindo ajuste em profundidade da placa de montagem.
- Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com furos de 25 mm.
- Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem da porta posterior standard.
- Painel de tecto: Desmontável.
- Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura standard DIN 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho ou sistema de fechadura digital de bloqueio.
- Placas inferiores: Composto por três peças.
- Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. É fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.
- Terras: Todos os paineis têm uma ligação à terra através dos seus acessórios.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação à terra. Fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Body Thickness
0.05in
Body Thickness
1.35mm
Espessura da porta
0.08in
Espessura da porta
2mm
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.