Divisor horizontal | Armários de instalação no solo, CDH
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Divisor horizontal | Armários de instalação no solo, CDH
O perfil fornece separação horizontal e garante a fixação de portas e painéis parciais.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Utilizado como separador horizontal entre portas e painéis parciais montados no armário. Montado na estrutura de armários de instalação no solo. A anilha de plástico nos extremos proporciona um grau de proteção IP54 (IP20 sem a anilha de plástico).
- Requisitos de montagem: Peças CDH = número de portas DP e / ou painéis DPP + 1.
- Quantidade por embalagem: 2 perfis com material de montagem.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
Especificações
Material
Zinc
Acabamento
Plated
Espessura
0.08in
Espessura
2mm
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.