Camera de barramento inferor | Armários de instalação no solo, PCU
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Camera de barramento inferor | Armários de instalação no solo, PCU
Esta estrutura cria espaço adicional na parte inferior e pode ser segregada do armário. Tem um padrão de orifícios universal para fácil montagem de acessórios.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para a fixação e instalação dos cabos ou montagem de barramento.. Perfuração igual à do armário permite instalar todos os acessórios relevantes (p. ex., CLPF, CLPK, etc.). É fixado na parte inferior do armário com parafusos M12 (incluídos). Disponível em 300 mm de altura (200 mm apenas sob encomenda).
- Material: Rodapé fabricado em chapa de aço de 1,75 mm; painéis em chapa de aço de 1,35 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre IP 41 | TYPE 1.
- Requisitos de montagem: Para fechar as laterais, acrescentar os painéis laterais PCUP.
- Quantidade por embalagem: 1 peça com painéis frontal e posterior com material de montagem.
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Plated
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.