Luz de armário LED 24 V, EL1200D24V
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Luz de armário LED 24 V, EL1200D24V
Uma luz LED especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. A montagem sem ferramentas reduz o tempo necessário para a instalação. Ligação de cabos simples, com base num sistema "plug and play". Modelo de 24 V (CC).
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Luz de armário LED especialmente concebida para armários nVent HOFFMAN. Montagem rápida e sem ferramentas graças a um sistema de gancho de engate concebido para encaixar no padrão de orifícios de 25 mm dos armários nVent HOFFMAN. Pode ser montada horizontal ou verticalmente.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Especificações
Material
Pástico
Acabamento
Smooth
Cor
Black
Tipo de lâmpada
LED
Temperatura de cor
4000K
Cor da luz
Neutral White
Temperatura de operação
−4 to 131°F
Temperatura de operação
−20 to 55°C
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.