Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
ADR Photo
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Armários de fixação mural em Aço inoxidável 2 portas, ADR

A gama de armários de porta dupla e de montagem na parede em aço inoxidável, ADR, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que os torna adequados para diversas indústrias como, por exemplo, a indústria alimentar e de bebidas e a indústria farmacêutica, assim como para praticamente todos os outros ambientes, consoante o grau.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Polido
Body Thickness 16ga
Body Thickness 1.5mm
Espessura da porta 14ga
Espessura da porta 2mm

Diagramas

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.