Perfis horozontais de porta | Armários de montagem na parede, DHP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis horozontais de porta | Armários de montagem na parede, DHP
Os perfis de montagem são utilizados para instalar acessórios à estrutura da porta para uma montagem fácil e segura de cabos, condutas, etc.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Perfis horizontais com padrão de furo de 25 mm 4.5 mm e 6.5 mm de diâmetro para a fixação e instalação de equipamentos.
- Material: Chapa galvanizada 1.5 mm.
- Quantidade por embalagem: 5 peças com acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Eles se encaixam directamente nos perfis de montagem da porta do MMDP. Eles também podem ser montados verticalmente em dois perfis horizontais. Para portas com sistema de fecho de varetas, os perfis devem ser cortados onde indicado.
- Não adequado para armários AFS.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Galvanizado
Espessura
16ga
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.