Barra de divisão em profundidade | Armários de instalação no solo, VBD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barra de divisão em profundidade | Armários de instalação no solo, VBD
A barra divisória de profundidade aumenta as possibilidades de montagem disponíveis no interior do armário e divide-o em dois espaços utilizáveis.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Montada no centro de um armário de 1200 mm ou 1600 mm de largura (parte superior e inferior) para proporcionar instalações de montagem padrão em duas secções de 600 mm ou 800 mm de largura. Possibilita a colocação de acessórios, tais como: CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc., em ambos os lados do armário. Os acessórios podem ajustar-se em profundidade com um padrão de furos de 25 mm.
- Material: Aço galvanizado de 1.75 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 par sem material de fixação.
- Requisitos de montagem: Adicionar VBK para a montagem. Adicionar VB para as instalações de montagem completas na divisão.
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
0.07in
Espessura
1.75mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.