Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Armários de montagem na parede nVent HOFFMAN

Wall Mounted campaign web banners
AUMENTE A PRODUTIVIDADE E REDUZA OS PRAZOS DE ENTREGA

Obtenha armários de montagem na parede de elevada qualidade, adaptados às suas necessidades e entregues de forma rápida e totalmente montados

Porquê esperar, pagar mais ou perder espaço valioso?

Obtenha armários de montagem na parede padrão e personalizados prontos a utilizar para proteger o seu equipamento crítico, entregues à sua porta rapidamente. A nVent é o único fabricante líder da indústria que oferece armários de montagem na parede totalmente montados.

Estes armários de elevado desempenho são fabricados localmente e fáceis de instalar. Estão disponíveis em vários tamanhos e materiais, incluindo aço macio, aço inoxidável, alumínio, fibra de vidro e termoplástico. Podem ser configurados, modificados e personalizados para satisfazer as suas necessidades e especificações específicas de aplicação.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Disponibilidade e serviço mais rápidos

Fabricados e distribuídos localmente na Europa, os armários de montagem na parede padrão são fornecidos totalmente montados no prazo de 2 a 3 dias úteis após a confirmação da sua encomenda. Para armários adaptados às suas necessidades específicas, escolha entre:

  • Serviços de personalização rápida precisos para modificar armários com orifícios 2D, recortes e pintura. Envio no prazo de 5 a 10 dias úteis.
  • Serviços de personalização avançada económicos para funcionalidades personalizadas, como maquinação, dimensões especiais, cores personalizadas e proteção adicional para ambientes exigentes. Envio no prazo de 15 a 20 dias úteis.
  • Serviços de montagem para armários, condutas de cabos, calhas DIN e outros acessórios.

Também disponibilizamos fabrico e assistência global para clientes locais e internacionais. Todos os nossos produtos são fabricados localmente em várias regiões do mundo.


Qualidade superior

Todos os nossos armários de montagem na parede cumprem ou excedem as normas de certificação, incluindo NEMA, UL e IEC.

Consulte o nosso portefólio completo de armários de montagem na parede – todos podem ser personalizados e fornecidos totalmente montados e prontos a utilizar.

Aço macio
Os armários elétricos de montagem na parede em aço macio são ideais para uma variedade de aplicações, incluindo automação industrial e automóvel. Estes armários de corpo rígido proporcionam uma facilidade de acesso superior e mantêm uma boa vedação. Com uma classificação IP66 elevada, impedem a entrada de água e poeiras, ajudando a garantir que os seus componentes permanecem seguros e que as suas operações decorrem sem problemas.

Aço inoxidável
Os armários elétricos de montagem na parede em aço inoxidável proporcionam proteção líder da indústria para sistemas que incorporam componentes grandes ou configurações de montagem complexas em ambientes altamente corrosivos. São ideais para aplicações higiénicas, marítimas e no exterior que exigem proteção contra produtos químicos e água, como a indústria alimentar e de bebidas, farmacêutica, de petróleo e gás e de água e águas residuais.

Fibra de vidro e termoplástico
Os armários elétricos de montagem na parede não metálicos são soluções de proteção económicas e de elevado desempenho para aplicações em ambientes corrosivos e exigentes. Estes armários leves proporcionam excelente resistência a impactos e robustez. O portefólio inclui versões em fibra de vidro, policarbonato, poliéster e ABS.

Alumínio
Fabricado em alumínio AlMg3 de elevada qualidade, estes armários foram concebidos para suportar condições exigentes e corrosão. Com uma classificação IP66 elevada, impedem a entrada de água e poeiras, prevenindo falhas nos componentes e períodos de inatividade desnecessários. Estes invólucros são ideais para utilização no exterior em ambientes corrosivos e exigentes, como centrais solares, centrais eólicas e aplicações de transporte.

Wall Mounted Campaign Banners

Recursos


Contacte já o seu representante local da nVent para saber mais sobre a nossa ampla seleção de armários de montagem na parede, explorar as opções de personalização e realizar a sua encomenda.

BWR Treated Image