Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Soluções ergonómicas de manuseamento de materiais

Ergonomic Line Hero Banner
Soluções ergonómicas de manuseamento de materiais

Minimize o risco de lesões e simplifique o fluxo de trabalho com a linha de manuseamento de materiais ergonómica da nVent HOFFMAN


Melhore a segurança e a eficiência do seu fluxo de trabalho de construção de painéis com as melhores soluções ergonómicas de manuseamento de materiais da nVent HOFFMAN. A nossa gama de produtos foi concebida para simplificar e otimizar tarefas manuais tradicionais, como maquinação, montagem, cablagem e teste de armários. Além disso, ajuda a reduzir o esforço físico dos trabalhadores, minimizando o risco de lesões.

  • Aumente o conforto e a segurança dos trabalhadores
  • Melhore a organização e a eficiência
  • Simplifique o fluxo de trabalho

Simplifique o manuseamento com o carrinho de armazenamento e transporte ETT500


Especialmente concebido para organizar, transportar e armazenar placas de montagem e painéis de armários, o carrinho de armazenamento e transporte ETT500 da nVent HOFFMAN torna mais seguro, fácil e confortável para os trabalhadores acederem, manusearem e moverem o equipamento.

  • Braços de suporte e estrutura ajustáveis
  • As rodas bloqueáveis facilitam a movimentação do carrinho e a respetiva fixação no lugar 

A utilização de soluções ergonómicas pode ajudar a reduzir lesões e distúrbios musculares e articulares em mais de 50%.

 

Saiba mais

Trolley detail view

test

Simplifique a montagem com a mesa de montagem EAT300

 

A mesa de montagem nVent HOFFMAN EAT300, com altura ajustável e inclinação em vários ângulos, torna a montagem e a ligação de painéis elétricos mais fácil e cómoda para os trabalhadores. O design ergonómico reduz os movimentos desnecessários do corpo, minimiza o esforço e a elevação, e facilita o acesso aos componentes. 


Quer estejam em pé ou sentados, os trabalhadores podem equipar ergonomicamente os armários de controlo na posição mais conveniente para si. A estrutura é ajustável em altura e pode ser inclinada até 90 graus. Isto facilita aos trabalhadores ajustar e colocar a superfície de trabalho numa variedade de posições para montar confortavelmente os componentes nos painéis de controlo.
 

A mesa elétrica proporciona um ambiente de trabalho mais seguro, eficiente e ergonómico, com uma capacidade de carga padrão de 350 kg e uma largura de trabalho máxima de 2150 mm quando se utiliza uma extensão da mesa (vendida em separado).

 

A mesa pode ser equipada com extensões para aumentar ainda mais a segurança dos trabalhadores ao manusear cargas pesadas. O seu sistema de fixação versátil inclui braçadeiras superiores e inferiores para fixar a placa de montagem à mesa de montagem de forma segura. Adicionalmente, o perfil deslizante equipado com rolos especiais facilita o deslizamento lateral da placa de montagem montada para o interior do armário, proporcionando um suporte adicional para cargas mais pesadas.

 

Saiba mais
 

HO1F03


Tem dúvidas? Nós temos as respostas!


Entre em contacto com os nossos especialistas preenchendo este breve formulário. Estamos prontos para o ajudar a avançar.