Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Soluções de refrigeradores de água

Soluções de refrigeradores

As soluções de refrigeradores da nVent HOFFMAN proporcionam a confiança tranquilizante de que os seus sistemas elétricos e maquinaria críticos estão protegidos para maximizar o tempo de atividade e prolongar a vida útil.

Os refrigeradores industriais ajudam a criar condições ideais para o funcionamento fiável de produtos, mecanismos e maquinaria numa variedade de indústrias.

Os refrigeradores da nVent HOFFMAN são configuráveis e estão disponíveis numa vasta gama de capacidades para proporcionar flexibilidade e satisfazer requisitos de refrigeração precisos. Foram concebidos para minimizar a área de ocupação, permitirem uma fácil reparação e manutenção e integrarem-se com outros produtos para uma solução de sistema escalável.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



A nossa gama de refrigeradores está disponível em vários tamanhos com uma grande variedade de funcionalidades

Os refrigeradores podem ser utilizados para arrefecer equipamentos críticos ou em conjunto com permutadores de calor ar-água para o arrefecimento de armários.

  • Com mais de 40 opções de configuração, na gama de capacidade de 900 W a 134 kW, o refrigerador pode ser otimizado para se adaptar a necessidades específicas de equipamento numa variedade de indústrias.
  • O design de dimensões reduzidas poupa espaço crítico para maquinaria e equipamento.
  • Design ecológico disponível com ventiladores de elevado desempenho e eficiência energética e condensadores de microcanal para reduzir a quantidade de refrigerante necessária.
  • É possível obter uma precisão de até ± 0,5 °C para uma produção de alta qualidade e fiabilidade do sistema.
  • Disponível em instalações interiores ou exteriores que permitem a máxima flexibilidade de localização.
  • Concebidos para serem úteis na manutenção de sistemas críticos em execução, combinados com o serviço e a assistência líderes da indústria da nVent.



PRODUTOS EM DESTAQUE

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Refrigerador de montagem lateral de 14 kW

O refrigerador de 14 kW da nVent HOFFMAN proporciona um controlo preciso da temperatura para maximizar a eficiência, através da gestão do calor produzido pelas baterias em aplicações BESS.

Saiba mais
REF_Photo_TCW08-19

Minirrefrigerador industrial, TCW

O minirrefrigerador de água industrial proporciona precisão e fiabilidade num design compacto. A elevada precisão de arrefecimento aumenta a qualidade da produção, permitindo obter resultados mais consistentes e superiores.

Saiba mais
REF_Photo_TALA1-A8

Refrigerador industrial, TAL

O refrigerador de água industrial proporciona precisão e fiabilidade num design modular. Os componentes resistentes à corrosão permitem a fácil manutenção das unidades e reduzem o tempo de inatividade.

Saiba mais

CONTACTE-NOS