Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH4658.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço
Acabamento Hot-Dip Galvanized
A 1.18"
A 30 mm
B 1.18"
B 30 mm
C 1.97"
C 50 mm
D 0.43"
D 11 mm
E 1.4"
E 36 mm
Espessura (T) 0.12"
Espessura (T) 3 mm
Diâmetro (Ø) 0.43"
Diâmetro (Ø) 11 mm

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar