Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH39076.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

FM Loads
Part Number Brace Member Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBR1 EN 10255 H 3360 N 4930 N 7730 N 7730 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar