Telescopic Screw Gun Box Strap
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Telescopic Screw Gun Box Strap
The nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap is a versatile and robust support inspired by installers in the UK to securely fasten electric boxes to in-wall studs. Its engineered profile guarantees an extra sturdy and durable connection to the box and studs while requiring a minimal amount of screws. Available in two sizes, the box strap accommodates most stud spacings without cumbersome and time-consuming rework.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws
- Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time
- Can mount multiple boxes
- Notched and marked for easy identification and bending, tailored to UK market box depths
- Improved design with stamped mm markings and pilot holes accelerates precise box conduit mounting between studs
- V cut-out and line of pilot holes indicates a bar’s center for a fast bracket leveling using a laser level
- Pilot holes allow easy box attachment with a screwdriver
- Requires only a screw gun to install
- Can be mounted to face or inside of stud using a single screw per tab
- Adjustable for non-standard stud spacing
- Interlocking tab prevents accidental disassembly
- Unique, one-piece, break apart design
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Pregalvanized
Estudo de caso
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções

Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.