Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Compatible Products
Caracteristicas
- Welded back to back on flat mounting plate
Especificações
Strut Type
CC (1 5/8" x 1 5/8")
Strut Type
CC (41 x 41 mm)
Material
Aço
Acabamento
Hot-Dip Galvanized
A
0.87"
A
22 mm
B
1.61"
B
41 mm
C
1.61"
C
41 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.31"
E
8 mm
Y
14 x 27 mm
Espessura (T)
0.1"
Espessura (T)
2.5 mm
Brochura
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.