Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH5834.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Strut Type AA (3 1/4" x 1 5/8")
Strut Type AA (83 x 41 mm)
Material Aço
Acabamento Hot-Dip Galvanized
A 0.87"
A 22 mm
B 1.61"
B 41 mm
C 3.23"
C 82 mm
D 2"
D 50 mm
E 0.31"
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
Espessura (T) 0.1"
Espessura (T) 2.5 mm

Diagramas

Recursos CAD
Compatible Products
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar