PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Quick and easy to use
- Eliminates the need for additional hardware
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Electrogalvanized
Certifications
CE, CADDY WBTQBCLIPBG UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG UKCA_W_UNN_CLK_RAP_B
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY EU WBT QB2 UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
UNE-EN 61537, LVD 2014/35/UE
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.