PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Easy to use, quick connect feature
- No additional hardware
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Especificações
Certifications
CE, CADDY WBTGRDLUG UE_W_BORNA_RJB
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTGRDLUG UKCA_W_BORNA_RJB
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY EU WBT GRD 0201_025
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.