Sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação
O sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação inclui um comprimento pré-cortado (1m e 2m) de cabo de aço de 1mm, rebitado a uma bucha de fixação, juntamente com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrabaixo. Os empreiteiros podem instalá-lo de forma rápida e segura em tetos de betão para suportar e fixar iluminações e sinalética.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- O sistema completo inclui um cabo, um dispositivo de bloqueio e uma bucha de fixação da fischerwerke GmbH &Co. KG
- Fixação rápida e fácil a betão fissurado e não fissurado
- Não são necessárias ferramentas especiais
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Especificações
Static Load Safety Factor
5:1
Acabamento
Electrogalvanized
Material
Aço;Brass
Diâmetro da broca
0.24"
Diâmetro da broca
6mm
Profundidade do orifício de perfuração
1.22"
Profundidade do orifício de perfuração
31mm
Embedment Depth
0.98" Min
Embedment Depth
25 mm Min
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.