Sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com suporte para pistola de pregos
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com suporte para pistola de pregos
O sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com suporte para pistola de pregos inclui um comprimento pré-cortado (1m e 2m) de cabo de aço de 1mm, rebitado a um suporte angular concebido para fixação direta, juntamente com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrabaixo. Os empreiteiros podem instalá-lo de forma rápida e segura em tetos de betão utilizando uma vasta gama de pistolas de pregos para suportar e fixar iluminações e sinalética.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- O sistema completo inclui um cabo, um dispositivo de bloqueio e um suporte de encaixe da pistola de pregos para betão
- Encaixa no bocal de pistolas de pregos a gás ou a bateria, permitindo a instalação sem utilização das mãos na estrutura ou no solo com a utilização de um poste
- Suporte angular com perna mais comprida para maior espaço para ferramentas
- Fixação rápida e fácil a plataformas de betão, aço ou metal compósito
Especificações
Static Load Safety Factor
5:1
Acabamento
Electrogalvanized
Material
Aço;Brass
Espessura (T)
2ga
Espessura (T)
6.5 mm
Largura (W)
0.49"
Largura (W)
12.5 mm
Altura (H)
0.83"
Altura (H)
21 mm
Ângulo (a)
60 °
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.