nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Used for installing custom lengths of catenary cable with two locking devices
- Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire
- Wire rope constructed from 7 bundles of 19 strands each of steel aircraft wire
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Hot-Dip Galvanized
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N |
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste



Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.