Metal Pressure Clip, Fire-Rated
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Metal Pressure Clip, Fire-Rated
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Includes insert for E30 fire rating according to DIN 4102-12
- Ideal for smaller runs of cables
- Flexible clip retains shape and allows for cables to be inserted after installation
- Rounded edges help prevent cable damage
- Cables are neatly installed providing a consistent and professional appearance
- Low profile allows for installations in tight spaces
Especificações
Material
Spring Steel
Acabamento
nVent CADDY Armour
| E30 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
| Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Cores | Core Cross Section | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | 8 Max |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | 8 Max | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | 8 Max | |
| PKM16H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | 12 Max |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | 12 Max | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | 14 Max | |
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max | |
Brochura
Catálogo
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12




Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.