Wire Basket Tray Washer Support, Black Zinc, Electrogalvanized
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Wire Basket Tray Washer Support, Black Zinc, Electrogalvanized
Catálogo#: WBTWASHSPRTBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways. Its versatile design supports a wide range of applications, such as creating 90-degree angles, connecting trays at intersections or anchoring supports to the tray system. With a user-friendly design, the Washer Support helps ensure that every cable tray configuration is both structurally sound and visually clean—supporting the demands of modern infrastructure with confidence.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Use threaded rod protectors to protect cables
- Can be used as a hold-down method or fitting splice
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.