PEMSA Wire Basket Tray Universal Part Clamp
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PEMSA Wire Basket Tray Universal Part Clamp
Catálogo#: WBTUPCEG
Detalhes
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Significant mechanical clamping strength
- Captive screw
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Certifications
CE, CADDY EU WBT UPC 0201_018
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.