Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
Catálogo#: WBTT2X8BA
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Tee delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.
Additionally, the PreForm Tee significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Multiple color options to coordinate with cable tray selection
- Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling
- Routes cable systems in two or three directions
- Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Certifications
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.