PEMSA Wire Basket Tray Rapide, 3,000 mm x 60 mm x 500 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PEMSA Wire Basket Tray Rapide, 3,000 mm x 60 mm x 500 mm
Catálogo#: WBT60X500QEG
The PEMSA Wire Basket Tray is the backbone of PEMSA Wire Basket Tray System. Highly engineered features help ensure a secure installation that complies with industry codes and standards for high-performance cables. Clever design allows the installer to maximize field efficiency with the Rejiband Rapide Integrated Splice.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Innovative Rejiband Rapide installation system
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Responsive design and layout services, including seismic
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Certifications
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.