Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Catálogo#: WBT2X18EG
The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic
- UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required
- T-Weld edge wire for cable and installer protection
- Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Certifications
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.