USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, HD, 84–88.9 mm OD, 3" Pipe, 80 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, HD, 84–88.9 mm OD, 3" Pipe, 80 DN
Catálogo#: USC086HD
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Consists of two clamps, nut and bolt
- Fits into open side of strut channel
- Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)
Especificações
Caraterísticas do produto

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.