Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH4647.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Strut Nut with Spring, Channel Type C, S316, M8 Rod

Catálogo#: SPRCM8S6
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
Pull-Out Strength
Part Number Channel Thickness
2,5 mm 2 mm 1,5 mm
SPRCM6xx 2000 N 2000 N 2000 N
SPRCM8xx 3330 N 3330 N 3330 N
SPRCM10xx 4890 N 4440 N 4440 N
SPRCM12xx 4890 N 4660 N 4440 N

Diagramas

Recursos Compatible Items
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar