Strut Nut with Spring, Channel Type A, S316, M10 Rod, 8 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Strut Nut with Spring, Channel Type A, S316, M10 Rod, 8 mm
Catálogo#: SPRAM10S6
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
- Spring allows for easy installation
Especificações
Caraterísticas do produto
| Pull-Out Strength | |||
| Part Number | Channel Thickness | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRAM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.