SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1 1/2" Pipe, 40 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1 1/2" Pipe, 40 DN
Catálogo#: SOSR150
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks
- Can be mounted in both vertical and horizontal positions on concrete, steel and wood
- Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement
- UL® Listed as both a hanger and pipe restraint
- Complies with static load requirements of NFPA® 13
- Includes mounting screws
- Can be used with 3TW backing nut on composite wood joist installations
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.