Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH39221.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent CADDY Speed Link Catenary Kit, 5 m Length

Catálogo#: SLK6L5
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
Horizontal Intallation
Preload 1000 N 450 N
Static Load 1 (F1) 490 N 590 N
Static Load 2 (F2) 880 N 1080 N
Static Load 3 (F3) 980 N 1180 N
Vertical Installation
Static Load 4 (F4) 4440 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar