nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip, 1.5 mm Wire, 3 m Length
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip, 1.5 mm Wire, 3 m Length
Catálogo#: SLK15L3DW6
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled drop wire clip end fitting for catenary cable
- Can be used to hang services from catenary cable or act as an intermediate support to reduce sag and tension
- Easily snaps onto catenary cable and locks in place when closed
- Tool-free clip can be hand-closed on the catenary wire
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.