nVent CADDY Speed Link Y-Toggle with Eyelet Extension, 1.5 mm Wire, 0.5 m Y-Length
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link Y-Toggle with Eyelet Extension, 1.5 mm Wire, 0.5 m Y-Length
Catálogo#: SLD15Y500
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices
- Ideal for supporting lighting fixtures
- Y-design provides improved stability
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.