Flexible Plastic Conduit Clamp with Plug, 20–25 mm OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Flexible Plastic Conduit Clamp with Plug, 20–25 mm OD
Catálogo#: SCUSA2025
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Push-in installation of conduit
- Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp
- Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete or brick
- Low profile allows for installations in tight spaces
- Non-flame propagating per IEC 61386-25
- Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2
- Halogen free
- UV-stabilized
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Certifications
IEC CB, USA cert
English
IEC 61389-25 IEC6138-1




Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.