Light Duty Push-In Anchor
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Ideal for use with fire rated clips and clamps
- Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
Especificações
Caraterísticas do produto
| Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0673 | |||
| Multiple use for non-structural applications | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| SCMDSN | 0.032 kN | 0.032 kN | 35 mm |


Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.