SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 19 mm Insulation, 10 mm OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 19 mm Insulation, 10 mm OD
Catálogo#: SCLI19I0010
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Pre-mounted with steel two screw pipe clamp
- Fire rating B2 acc. to DIN 4102–1
- Fire rating M1 acc. to NFP 92-501
Especificações
Caraterísticas do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.