Double Cable Bracket for Nail Gun, 10 mm Max dia
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Double Cable Bracket for Nail Gun, 10 mm Max dia
Catálogo#: SCKBS20
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Ideal for smaller runs of cables
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Up to three plastic conduit clips can be attached to the bracket allowing the support of cables and conduits using a single hole in the concrete
- Flexible clip retains shape and allows for cables to be inserted after installation
- Cables are neatly installed providing a consistent and professional appearance
- Halogen free
- UV-stabilized
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo





Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.