Bolt Expansion Anchor, Steel, EG, M10 Rod, 90 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Bolt Expansion Anchor, Steel, EG, M10 Rod, 90 mm
Catálogo#: SABM10010
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Heavy duty wedge anchor
- For cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
Especificações
Caraterísticas do produto
| Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397 | ||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Brochura
Catálogo
Certifications


Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.