PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, S316, 26–31 mm OD, 1/2" Thread, 27 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, S316, 26–31 mm OD, 1/2" Thread, 27 mm
Catálogo#: PXN031S6
Detalhes
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Includes male/female combination nut
- Heavy duty
Especificações
Caraterísticas do produto
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.