nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit, 318 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit, 318 mm
Catálogo#: PTF10
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Plastic clamps and base will not corrode pipe
- Clamps come in two different sizes to fit project needs
- Base includes multiple holes to accommodate a variety of clamp sizes and configurations
- Additional clamps can be purchased separately for additional pipe runs
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Easy to transport to the roof
Especificações
Caraterísticas do produto
| Tool-Free Pipe Clamp | ||||
| Part Number | Outer Diameter OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.