Gravity Toggle with Rubber Washer, M10 Rod, 200 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Gravity Toggle with Rubber Washer, M10 Rod, 200 mm
Catálogo#: MTVB10200
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Complete with rod, nut, washer and load distribution block
- Threaded rod is secured against unintentional removal
- Approved for use in stationary fire protection systems (for pipes up to 2")
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.