nVent CADDY Macrofix Non-Insulated Ventilation Duct Clamp, 1,000 mm OD, M8, M10 Rod
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Macrofix Non-Insulated Ventilation Duct Clamp, 1,000 mm OD, M8, M10 Rod
Catálogo#: MFVN1000EG
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)
- Thread impression retains quick locking captive screw and prevents it from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.