nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, Stainless Steel, 165–175 mm OD, 6" Pipe, 150 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, Stainless Steel, 165–175 mm OD, 6" Pipe, 150 DN
Catálogo#: MFN175S6
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Plastic washer prevents screws from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.