Ladder Tray Clip for Strut, Hot Dip Galvanized Steel
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Ladder Tray Clip for Strut, Hot Dip Galvanized Steel
Catálogo#: LTC
The nVent CADDY Ladder Tray Clip makes attaching ladder trays to strut profiles quick and easy—featuring a single-piece design, ready for use out-of-the box with no loose hardware.
Offering two simple installation methods, the Ladder Tray Clip can be either installed on top of the strut or slid in from either end of the channel, increasing flexibility and giving contractors more options on the job. Designed for both indoor and outdoor installations, the hot-dip galvanized finish and hardware ensure longevity on rooftop, solar and trapeze projects.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Compatible Products
Caracteristicas
- Single-piece design with hardware pre-installed to reduce components
- Simple and time-saving; just drop and twist the Ladder Tray Clip directly into the strut profile
- Works on ladder tray with up to ½ in flange thickness
- Hot-dip galvanized clamp and hardware for demanding environments
- Integrated clamping teeth for superior holding strength and load ratings
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.