Suporte de cabos de metal resistente a incêndio da nVent CADDY, 30 cabos
O suporte de cabos de metal resistente a incêndio da nVent CADDY é um suporte versátil projetado para suportar conjuntos de cabos de médio porte em espaços lotados, como acima de tetos suspensos. Compatível com ancoragem tradicional e fixação direta para suportes de parede e teto, ele apresenta um mecanismo de fechamento exclusivo e sem uso de ferramentas que pode ser operado com segurança do solo, sem necessidade de escada ou elevador, economizando o tempo dos empreiteiros no trabalho. Com um design de perfil curto e conformidade com a norma DIN 4102-12, esse suporte de cabos é a solução ideal para aplicações elétricas e de comunicação de dados.
Caracteristicas
- Classificação E30-E90 de acordo com DIN 4102-12
- Compatível com fixação direta e ancoragem tradicional
- Requer apenas um prego por suporte
- Reutilizável em caso do prego falhar
- Mecanismo de fechamento exclusivo que pode ser operado com segurança do solo
- As bordas arredondadas ajudam a evitar danos aos cabos
- Pronto para uso
- Feito de materiais 100% recicláveis
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications



- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.