HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, EG, 267–273 mm OD, 10" Pipe, 250 DN, M16, M20 Rod
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Obsolete
HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, EG, 267–273 mm OD, 10" Pipe, 250 DN, M16, M20 Rod
Catálogo#: HDN273
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.