FCS Height Adjustable Loop Hanger, 1" Pipe, 25 DN, 34 mm OD, M8 Rod
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
FCS Height Adjustable Loop Hanger, 1" Pipe, 25 DN, 34 mm OD, M8 Rod
Catálogo#: FCS0100M8
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Compatible Items
Caracteristicas
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe
- Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)
- Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger
- Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe
- Package includes all necessary hardware for installation
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Folha de dados
Certifications
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.