Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount with Stud, Spring Steel, 8–14 mm Flange, 16 mm Screw
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount with Stud, Spring Steel, 8–14 mm Flange, 16 mm Screw
Catálogo#: EM58SM16
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges
- Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware
- Assorted attachment points provided to reduce inventory
- Requires only a hammer to install
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.